ワンアクションロックのFPC/FFC用コネクタは何ですか?

作成者 Saori Suga, 変更日 月, 1月 26 で 1:45 午後 作成者 Saori Suga

FH62シリーズ、FH63シリーズ、FH67シリーズ、FH72シリーズなどです。
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ    0.25mm    水平接続
FH63Sシリーズ    0.5mm    水平接続
FH67シリーズ    0.5mm    垂直接続
FH72シリーズ    0.3mm    水平接続

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。