CDシリーズ(Dサブコネクタ)専用の圧着コンタクト抜き取り工具はありません。
(1) 圧着コンタクトの抜き取り方法
図1に示すように、基板をハウジングのランス固定穴に約1mm挿入し
、ワイヤを引っ張ってコンタクトを引き抜きます。
推奨される基板の寸法は1.1×0.5mmです。
(1) 圧着コンタクトの抜き取り方法
図1に示すように、基板をハウジングのランス固定穴に約1mm挿入し
、ワイヤを引っ張ってコンタクトを引き抜きます。
推奨される基板の寸法は1.1×0.5mmです。

(2) ランスを持ち上げる方法
取り外した接点をハウジングに再度取り付ける場合は、
図2に示すように接点ランスを持ち上げ
、ハウジングに挿入してください。
ランスの推奨高さは 0.5~0.8mm です。

図はオスコンタクトを示していますが、この手順はメスコンタクトにも適用されます。
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article