EOL・販売可否 (7)
-
DX33A-50S-LNA(55)のねじ部分だけを買うことができますか?
-
IX40G-A-10S-CV(7.0)のカバーケースのみを買うことができますか?
-
PO51O-T-1S、PO51P-T-1S、PO51J-T-1Sを買うことができますか。
バリエーション (64)
-
FX18シリーズのインターポーザーは、基板の平行接続以外にも使うことができますか?
-
FX4A3-**P-1.27SV(71)とFX4A3-**S-1.27SV(71)には、実装位置決め用の突起はありますか? **は芯数を表します。
-
HR10Aシリーズの品名末尾に付く”B”は何を表していますか?
環境 (25)
-
環境資料のSDS,MSDSの日本語版は有りますか。
-
中国のVOC規制を調査するためには、製品名や製品番号の提供が必要ですか。
-
化学物質調査依頼は、製品1点ごとではなく、製品シリーズでの化学物質調査は可能ですか。
規格・認証 (19)
-
DF13シリーズのソケットの保存湿度はいくつですか?
-
DF50A-4S-1C, DF50A-6S-1CとDF50A-10S-1Cはハロゲンフリーですか?
-
HIF3-**CV(72)はUL認定品ですか? **は芯数を表します。
工具 (23)
-
DF13-2630SCFA用の手動工具は何ですか?
-
UL1007電線とUL1015電線用にDF63アプリケーターで使う被覆スペーサーの品名は何ですか?
-
TM11P-66P(50)とTM21P-88P用の圧接用工具は何ですか?
構造・形状・外観 (24)
-
DF12Nシリーズ及びDF17シリーズは嵌合面で上下反対にしても嵌合しますか?
-
DF11-**DS-2Cの3番ピンはどこですか? **は芯数を表します。
-
DM1AA-SF-PEJ(82)の電子回路パターン禁止領域はどこですか?
使用方法・注意点 (14)
-
HR25A-9J-12Sの組み立て手順書をください。
-
IXコネクタ(IX60G-A-10P)実装基板面のパターン配線禁止エリアの基板裏側(はんだ面)もパターン配線禁止エリアですか?
-
銀めっきの端子が黒く変色しました。 不良ですか?
実装・MSL (12)
-
FH12-**S-0.5SVA(54)のベーキング条件は何ですか? **は芯数を表します。
-
ZX62-B-5PA(33)は、手はんだのこて先温度350℃4秒に対応していますか?
-
FH12シリーズは何回までリフローできますか?
性能・仕様 (20)
-
QR/P6-**S-C(21)とQR/P6-**P-C(21)の信号端子に規格以下の電流1Aを使うことができますか? **は芯数を表します。。
-
U.FL-R-SMT-1(01)の定格電圧はいくつですか?
-
N-P-5DFXL(41)(生産終了予定品)とN-P-8DGXC(40)(生産終了予定品)は防水ですか?
製品差異 (174)
-
JR13WR-5P(71)(生産終了品)とJR13WR-5P(72)の違いは何ですか?
-
HR10-7R-C(01)(生産終了予定品)とHR10-7R-Cの違いは何ですか。
-
AP105-DF13-2630SとAP105-DF13-2630S-Sの違いは何ですか?
代替品 (24)
-
HIF3-**CV(71)(生産終了品)の代替品は、何ですか?**は芯数を表します。
-
FH26シリーズが、FH26Wシリーズに置換えになり、推奨FPCに変更はありますか?
-
MSS-P-1.5-Aという品名はありますか?
調べ方 (6)
-
使用湿度範囲と保存温度範囲をどのように調べますか?また、使用温度範囲と保存温度範囲は、どのような状態に適用されますか。
-
製品の外装の違いをどのように調べますか?
-
製品の基板パターン禁止領域をどのように調べますか?