JR13WCCA-9(72) の適合ケーブル外径は、9㎜ですが、公差はいくつですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:44 午後

JR13WCCA-9(72) の適合ケーブル外径は、規格表通り、9mm±0.5mmです。 カタログ掲載のJR13WCCA-9(31)との違いは防水パッキンの材質です。

JR13WCCA-9(31) : NBR (ニトリルゴム)
JR13WCCA-9(72) : SIR (シリコンゴム)

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。