QR/PシリーズでDC60Vに対応し、フローティンク゛機能を持つコネクタは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:45 午後

対応するのは以下シリーズになります。
定格電圧を記載しています。
QR/Pシリーズ  : 電源部DC840V、信号部DC250V
QR/P1シリーズ : 電源部DC350V、信号部DC175V
QR/P4シリーズ : 電源部DC420V、信号部DC350V
QR/P6シリーズ : 電源部、信号部共にDC168V

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。