違いは 推奨ケーブル被覆外径です。
AP105-DF13-2630S : φ0.65mm~1.0mm
AP105-DF13-2630S-S : φ0.56mm~0.65mm
被覆外径が適合するアプリケーターを使用して下さい。
AP105-DF13-2630S : φ0.65mm~1.0mm
AP105-DF13-2630S-S : φ0.56mm~0.65mm
被覆外径が適合するアプリケーターを使用して下さい。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。