HIF3B*-**D-2.54R(63)とHIF3B*-**D-2.54R(05)の違いは何ですか? *はシリーズ名を表します。**は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:46 午後

​違いは接触部の金めっき厚です。
HIF3B*-**D-2.54R(63) : 0.2μm
HIF3B*-**D-2.54R(05) :0.76μm
標準はHIF3BB-50D-2.54R(63)です。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。