HRM-513(09)とHRM-513SVの違いは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:47 午後

違いは高周波特性と外装のめっきです。
詳細は以下の通りです。
(1) 使用周波数範囲
 HRM-513(09) : 0~18GHz
 HRM-513SV   : 0~20GHz
(2) 外装処理
 HRM-513(09) :  金めっき
 HRM-513SV   : パッシベイト処理

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。