PCN12E-**S-2.54DSA(71)とPCN12E-**S-2.54DSA(72)(生産終了品)の違いは何ですか? **は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:48 午後

違いは、端子接点部の金めっき厚です。
品名                 : 端子接点部金めっき厚
PCN12E-**S-2.54DSA(71) : 0.1μm
PCN12E-**S-2.54DSA(72) : 0.2μm(生産終了品)
**は芯数を表します。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。