HD-LN(05)(生産終了予定品)、HD-LN(08)、HD-LN(54)の違いは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:48 午後

違いは、ねじとばね座金です。
外装はすべてニッケルメッキです。

HD-LN(05) : 適用パネル厚1.2mm未満用(生産終了予定品)
HD-LN(08) : 適用パネル厚1.2mm~1.6mm用
HD-LN(54) : ねじとばね座金が無し​

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。