違いは端子のメッキです。
ER8-***P-0.8SV-2H: 金0.76μm 下地ニッケル2.54μm nickel,
厚めっきが通信機器分野で要求される為(ベルコア仕様対応)
ER8-***P-0.8SV-2H(10) : 金0.25μm 下地ニッケル1.25μm
ER8-***P-0.8SV-2H: 金0.76μm 下地ニッケル2.54μm nickel,
厚めっきが通信機器分野で要求される為(ベルコア仕様対応)
ER8-***P-0.8SV-2H(10) : 金0.25μm 下地ニッケル1.25μm
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。