HIF3B*-**D-2.54C(63)に適合する端子の品名、電線サイズとバリエーションを教えてください? *はシリーズ名を表します。**は芯数を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:40 午後

​下記リンク先のB31~B32ページをご覧ください。https://www.hirose.com/product/document?clcode=CL0562-0080-7-00&productname=HIF3-2226SCF&series=HIF3B&documenttype=Catalog&lang=ja&documentid=D31668_ja

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。