HRM(G)-300-467B-2とHRM(G)-300-468B-2です。
無はんだで基板にネジ止めするコネクタの為,はんだ付けの高周波性能への影響をなくします。
HRM(G)-300-467B-2 : エンドランチ
HRM(G)-300-468B-2 : バーティカルランチ
HK (2.92mm):~40GHz、H2.4mm(2.4mm):~50GHzとHV (1.85mm):~65GHzにも同コンセプト品のパーティカルランチ、エンドランチがあります。
無はんだで基板にネジ止めするコネクタの為,はんだ付けの高周波性能への影響をなくします。
HRM(G)-300-467B-2 : エンドランチ
HRM(G)-300-468B-2 : バーティカルランチ
HK (2.92mm):~40GHz、H2.4mm(2.4mm):~50GHzとHV (1.85mm):~65GHzにも同コンセプト品のパーティカルランチ、エンドランチがあります。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。