This article is not available in Korean, view it in Japanese
FH62シリーズ、FH63Sシリーズ、FH67シリーズ、FH72シリーズなどです。
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ: 0.25mm、 水平接続
FH63Sシリーズ: 0.5mm、 水平接続
FH67シリーズ: 0.5mm、 垂直接続
FH72シリーズ: 0.3mm、 水平接続
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ: 0.25mm、 水平接続
FH63Sシリーズ: 0.5mm、 水平接続
FH67シリーズ: 0.5mm、 垂直接続
FH72シリーズ: 0.3mm、 水平接続
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。