ワンアクションロックのFPC/FFC用コネクタは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:40 午後

FH62シリーズ、FH63Sシリーズ、FH67シリーズ、FH72シリーズなどです。
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ: 0.25mm、 水平接続
FH63Sシリーズ: 0.5mm、 水平接続
FH67シリーズ: 0.5mm、 垂直接続
FH72シリーズ: 0.3mm、 水平接続

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。