This article is not available in Chinese, view it in Japanese
対象物質(群)の規制値以上の含有を制限(禁止)する法令です。
・対象物質(群)を使用する以外に代替手段がない場合は、適用除外用途が認められています。
①RoHS(2011/65/EU) (HRSでいうRoHS6物質のこと)
物質群・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか5物質 1000ppm(0.1%)
②RoHS2(EU) 2015/863 (HRSでいうRoHS10物質のこと)
物質群・・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)、
⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)、⑨フタル酸ジブチル (DBP)、⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか9物質 1000ppm(0.1%)
・対象物質(群)を使用する以外に代替手段がない場合は、適用除外用途が認められています。
①RoHS(2011/65/EU) (HRSでいうRoHS6物質のこと)
物質群・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか5物質 1000ppm(0.1%)
②RoHS2(EU) 2015/863 (HRSでいうRoHS10物質のこと)
物質群・・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)、
⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)、⑨フタル酸ジブチル (DBP)、⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか9物質 1000ppm(0.1%)
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。