RoHS、RoHS2.0とは何ですか。

変更日 金, 6月 26 で 12:41 午後

対象物質(群)の規制値以上の含有を制限(禁止)する法令です。
・対象物質(群)を使用する以外に代替手段がない場合は、適用除外用途が認められています。
①RoHS(2011/65/EU) (HRSでいうRoHS6物質のこと)
物質群・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか5物質 1000ppm(0.1%)
②RoHS2(EU) 2015/863 (HRSでいうRoHS10物質のこと)
物質群・・・・①カドミウム(Cd)、②鉛(Pb)、③水銀(Hg)、④六価クロム(Cr6+)、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)、
        ⑦フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、⑧フタル酸ブチルベンジル (BBP)、⑨フタル酸ジブチル (DBP)、⑩フタル酸ジイソブチル (DIBP)
規制値・・・カドミウム(Cd) 100ppm(0.01%) ほか9物質 1000ppm(0.1%)

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。