This article is not available in Korean, view it in Japanese
全芯数を使用した場合、100芯は最大62Aです。
合計で最大66AのFX30Bシリーズの3芯を推奨します。
サイズは小さくなりますが、フローティングは±0.3㎜でFX23シリーズの半分です。
合計で最大66AのFX30Bシリーズの3芯を推奨します。
サイズは小さくなりますが、フローティングは±0.3㎜でFX23シリーズの半分です。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。