This article is not available in Chinese, view it in Japanese
違いは接触部のめっきです。
PCN10-96P-2.54DS(71) : 金めっき0.1μm
PCN10-96P-2.54DS(72) : 金めっき0.2μm
PCN10-96P-2.54DS(77) : 金めっき0.76μm
PCN10-96P-2.54DS(71) : 金めっき0.1μm
PCN10-96P-2.54DS(72) : 金めっき0.2μm
PCN10-96P-2.54DS(77) : 金めっき0.76μm
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。