PCN10-96P-2.54DS(71)、PCN10-96P-2.54DS(72)とPCN10-96P-2.54DS(77)の違いは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:46 午後

​違いは接触部のめっきです。
PCN10-96P-2.54DS(71) : 金めっき0.1μm
PCN10-96P-2.54DS(72) : 金めっき0.2μm
PCN10-96P-2.54DS(77) : 金めっき0.76μm

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。