DF1B-**P-2.5***(生産終了品), DF1B-**P-2.5***(01)とDF1B-**P-2.5***(28)(生産終了品)の違いは何ですか?**は芯数を表します。***は端子形状を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:46 午後

違いは、端子のめっき、RoHSとロック強化です。
DF1B-**P-2.5***     :錫めっき、RoHS非適合、生産終了品
DF1B-**P-2.5***(01):金めっき(0.2μ)、RoHS適合
DF1B-**P-2.5***(28):金めっき(0.2μ)、RoHS適合、ロック強化品、生産終了品
DF1B-**P-2.5***の代替品は、DF1BZ-**P-2.5***です。
DF1BZ-**P-2.5***は、錫めっき、RoHS適合品です。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。