DF1E*-**P-2.5***(35)とDF1E*-**P-2.5***(36)の違いは何ですか。*はシリーズ名を表します。**は芯数を表します。***は端子形状を表します。

変更日 金, 6月 26 で 12:47 午後

​違いは接触部のめっきです。
DF1E*-**P-2.5***(35):錫1μm
DF1E*-**P-2.5***(36):金0.2μm

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。