This article is not available in Korean, view it in Japanese
違いは、嵌合した時の基板からの高さです。
U.FL-LP-040HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP-066HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP-068HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP(V)-040HF: Max. 2.0mm
基板側のレセプタクル(U.FL-R-SMT-1(xx))は、一緒です。
相手側のプラグの種類で基板からの高さが変わります。
注:”画像を貼る”
U.FL-LP-040HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP-066HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP-068HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP(V)-040HF: Max. 2.0mm
基板側のレセプタクル(U.FL-R-SMT-1(xx))は、一緒です。
相手側のプラグの種類で基板からの高さが変わります。
注:”画像を貼る”

この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。