GT8-2428SCF(70), GT8-2022SCFとGT8E-2022SCFの違いは何ですか?

変更日 金, 6月 26 で 12:47 午後

違いは以下のように、適用コネクタと電線のサイズです。
(1)適用コネクタ
GT8E シリーズ : GT8E-2022SCF
GT17 シリーズ : GT8-2022SCF, GT8-2428SCF(70)
(2)電線のサイズ
AWG#20-AWG#22 : GT8-2022SCF, GT8E-2022SCF
AWG#24-AWG#28 : GT8-2428SCF(70)

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。