This article is not available in Chinese, view it in Japanese
違いは梱包です。
BM24-**DP/2-0.35V(51) :10,000個/リール
BM24-**DP/2-0.35V(53) : 1,000個/リール
**は芯数を表します。
ご参考までにレセプタクル(**DSタイプ)も同じです。
BM24-**DP/2-0.35V(51) :10,000個/リール
BM24-**DP/2-0.35V(53) : 1,000個/リール
**は芯数を表します。
ご参考までにレセプタクル(**DSタイプ)も同じです。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。