This article is not available in Chinese, view it in Japanese
ストレートタイプは基板はんだ面からタッピングネジでの固定を行います。基板はんだ面からコネクタ裏面の2か所の楕円のΦ2.3mmの穴を使って固定します。推奨するタッピングネジは、十字穴付きトラスタッピングネジ(2種)M3mm×5mm。これより長いねじを使うとロックレバーが動かなくなる可能性があります。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。