This article is not available in Chinese, view it in Japanese
代替品ではありませんが、HRS製品の中で同じ端子ピッチ(2 mm) のコネクタは以下の通りです。
IL-S-4P-S2T2-EF : DF3A-4P-2DSA
IL-S-2P-S2T2-EF : DF3A-2P-2DSA
IL-S-4S-S2C2-S : DF3-4S-2C
IL-S-2S-S2C2-S : DF3-2S-2C
IL-S-C2-S-10000 : DF3-2428SCF
IL-S-4P-S2T2-EF : DF3A-4P-2DSA
IL-S-2P-S2T2-EF : DF3A-2P-2DSA
IL-S-4S-S2C2-S : DF3-4S-2C
IL-S-2S-S2C2-S : DF3-2S-2C
IL-S-C2-S-10000 : DF3-2428SCF
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。